(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de marcha atrás

Llave de marcha atrás
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 32, 36, 54 mm, 8
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto, artículo único
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de marcha atrás, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RGW-18S
RGW-22
RGW-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido (elementos) Anteojos gruesos Llave gruesa Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 19Establecer producto18--327-0513-2500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29022Objeto unico-139.5327-1013345-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40330Objeto unico-1711.5327-1048859-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico