(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Varilla de soldadura TIG de acero inoxidable

Varilla de soldadura TIG de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Longitud de la varilla (mm): 1000
· Escribe: Para soldadura TIG
· Número contenido en un paquete: Objeto unico
· Masa (sol): 1000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST-01
ST-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la varilla
(mm)
Cable Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.22423614954458120819
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.62423624954458120826

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Longitud de la barra(mm) 1000 Tipo de detalles Para soldadura TIG
Número contenido en un paquete Objeto unico Masa(g) 1000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico