(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates universales de punta larga, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1105713
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates | Longitud total(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) | 1.2 | Material | Cuerpo principal: acero al carbono para estructuras mecánicas S58C; Agarre: TPR (doble moldeado) | Tratamiento térmico | Cuchilla: Inducción endurecida |
Dureza | Parte de la cuchilla: HRC54–62 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Aplicación | Cortar, doblar, agarrar, sostener y girar, pelar y engarzar terminales. |
Características | Diseñado para una variedad de situaciones. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente