(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, acero al carbono, SRS

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, acero al carbono, SRS
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· Incluye función de cambio de cabezal: No incluido
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica (S45C)
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal
· Característica: Permite configurar el par a medir y es ideal para su uso en lugares donde el trabajo continuo y la lectura de la báscula son difíciles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRS-265
SRS-370
SRS-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Tamaño del cuerpo principal Código de producto Código JAN Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~256.352275H275 × W25 × D25mm3157324954458294718580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21~1059.50.5365H365 × W35 × D28mm3157304954458293490830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42~21012.71465H465 × W45 × D33mm31573149544582937281320

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Cabeza reemplazable NA Material Acero al carbono para estructura mecánica (S45C)
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Permite establecer el par a medir y es ideal para usar en lugares donde el trabajo continuo y la lectura de escala son difíciles.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico