(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves hexagonales y de punta de bola de colores (9 piezas)

Juego de llaves hexagonales y de punta de bola de colores (9 piezas)
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Punto de bola
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 10
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Cuerda: 823352

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBL-9

Número de Parte
TBL-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Material de la llave CR-V Material del titular PP
Cable 823352 Código JAN 4954458294916 Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Características Fácil de distinguir por colores brillantes. El punto de bola se puede girar rápidamente. nombre del producto Juego de llaves hexagonales y bolígrafos de 9 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBL-9 de la serie Juego de llaves hexagonales y de punta de bola de colores (9 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico