(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de alambre de copa

Cepillo de alambre de copa
  • Descuento por volumen

Eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de pintura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CB-75H

Número de Parte
CB-75H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Material para el cabello Alambre de acero Diámetro externo(mm) 75
Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10 Diámetro del agujero(mm) 1.5
Tamaño(mm) 75 Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Características Eliminación de óxido, desbarbado, eliminación de pintura
Tipo Alambre de acero trenzado Herramienta de montaje Amoladora de disco de 100 mm Código JAN 4954458232628

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CB-75H de la serie Cepillo de alambre de copa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico