(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de alambre cilíndrico de eje hexagonal

Cepillo de alambre cilíndrico de eje hexagonal
  • Descuento por volumen

Para desbarbado, afilado de acero inoxidable, varios trabajos de afilado en condiciones de alta temperatura

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BES-15
BES-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1538004954458237272
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2030004954458237289

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo final Diámetro del eje(mm) 6.35 Material Cable de acero inoxidable
Aplicación Para desbarbado, afilado de acero inoxidable, varios trabajos de afilado en condiciones de alta temperatura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico