(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibre especial - tipo de superficie vernier C

Calibre especial - tipo de superficie vernier C
  • Descuento por volumen

· Modelo: pinzas especiales
· Calibre de forma especial: Otros
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 100
· Barra de profundidad W/WO: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C15

Número de Parte
C15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinzas especiales Forma especial de pinza Otro Método de visualización Vernier (analógico)
Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100 Función impermeable NA Terminal de salida para medir datos: con o sin NA
Con / sin barra de profundidad NA Panel solar NA Rango de medición(mm) 0.1-15 (ángulo de chaflán 45 ° con ángulo de conexión externo de 90 °)
Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 Valor máximo de lectura(mm) 15 Escala principal t0.5 mm
Cuerpo principal t2.3 mm Precisión de la medición ±C0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C15 de la serie Calibre especial - tipo de superficie vernier C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico