(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de cuchillas de taladro de acero HSS de vástago hexagonal cobalto (juego de 10 piezas)【10 piezas por paquete】

Juego de cuchillas de taladro de acero HSS de vástago hexagonal cobalto (juego de 10 piezas)

· Cuerda: 820310
· Diámetro del eje (mm): 6.35
· JAN: 4710515328242
· Ángulo de la punta de la hoja (°): 135
· Material de la broca: Acero cobalto HSS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

13-724

Número de Parte
13-724
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 6.35 Ángulo de punta de la cuchilla(°) 135 Material de broca Acero cobalto HSS
Materiales de pieza de eje hexagonal S45C Cable 820310 JAN 4710515328242
Características Corta fácilmente materiales difíciles de cortar, lo que lo hace excelente para cortar agujeros rápidamente en materiales como el acero inoxidable. Aplicación Material difícil de cortar / Acero inoxidable / Material de acero general / Hierro fundido / Metal ligero para Rotary / Taladro de carga Establecer contenido 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 13-724 de la serie Juego de cuchillas de taladro de acero HSS de vástago hexagonal cobalto (juego de 10 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico