(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: raspador triangular, tipo de rotación de alta velocidad

Cuchillas de desbarbado: raspador triangular, tipo de rotación de alta velocidad
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Característica: Un rascador de polvo triangular desarrollado para mecanizado de ultraprecisión. Especificación de rotación de alta velocidad. Se utiliza material de acero de alta dureza y muy alta calidad. Materiales diversos como metales, metales nobles, cerámicas, resinas, etc. para una esposa
· Diámetro del eje ⌀: 3.0 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
151-00129
151-00130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta
(°)
Número de parte Ángulo de la punta
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5C81-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10C82-310°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Características Un rascador de polvo triangular desarrollado para mecanizado de ultra precisión. Especificación de rotación de alta velocidad. Alta resistencia, se utiliza material de acero de súper alto grado. Diversos materiales como metales, metales nobles, cerámica, resinas, etc. Para una amplia gama de industrias como la aviación, electrónica, joyería y moldes.
Diámetro del eje ø 3,0 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico