(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alcance de sonido M-4

Alcance de sonido M-4
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sistema de alcance de sonido
· Escribe: Receptor tipo oído único
· Peso corporal principal (sol): 90
· Relleno: Tipo telescópico de 8 niveles
· Longitud efectiva (mm): 200 to 770

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-4

 
Número de Parte
M-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sistema de alcance de sonido Tipo Receptor tipo oreja única Relleno Tipo telescópico de 8 niveles
Longitud efectiva(mm) 200~770 Material del cuerpo principal Metal Dimensiones del cuerpo principal(mm) φ51×26
Peso corporal principal(g) 90

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-4 de la serie Alcance de sonido M-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico