(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alcance de sonido M-1

Alcance de sonido M-1
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sistema de alcance de sonido
· Escribe: Receptor binaural
· Peso corporal principal (sol): 160
· Relleno: Tipo telescópico de 10 niveles
· Longitud efectiva (mm): 160 to 1140

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-1

 
Número de Parte
M-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sistema de alcance de sonido Tipo Receptor Binaural Relleno Tipo telescópico de 10 niveles
Longitud efectiva(mm) 160~1140 Material del cuerpo principal Metal Dimensiones del cuerpo principal(mm) φ38×45
Peso corporal principal(g) 160

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-1 de la serie Alcance de sonido M-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico