(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de papel magnético

Soporte de papel magnético
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede unir un rollo de toallas de papel con un imán.
· Un tipo independiente izquierda / derecha que admite toallas de papel con un máximo de ø120 mm, un ancho de 500 mm y un diámetro interior de ø30 mm o más.
· El fuerte imán de goma evita el deslizamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YKHD-RPM

Número de Parte
YKHD-RPM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Otro Resistencia de carga(kg) 1
Longitud total(mm) 130 Trusco Code 373-9333 Características Se puede unir un rollo de toallas de papel con un imán. Es un tipo independiente de izquierda a derecha que admite toallas de papel de hasta ø120 mm, 500 mm de ancho con un orificio central de ø30 mm o más. El imán de goma de alta resistencia evita que se deslice.
Masa(g / grupo) 640

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YKHD-RPM de la serie Soporte de papel magnético.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico