(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja metálica de apertura simple, roja

Caja metálica de apertura simple, roja
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Presenta una gran capacidad de almacenamiento y un tamaño conveniente para llevar.
[Aplicaciones]
· Productos de almacenamiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SK120-M

Número de Parte
SK120-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 405×200×170
Color de la caja Rojo Masa(g) 4000 Trusco Code 383-8323
Características Cuenta con una gran capacidad de almacenamiento y un tamaño conveniente para llevar. Material del cuerpo principal Acero Accesorio Bandeja de transporte
Material de la bandeja interior Acero Manejar el material Aleación de aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SK120-M de la serie Caja metálica de apertura simple, roja.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico