(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de herramientas - resistente al agua, resina, roja, EKP-5

Caja de herramientas - resistente al agua, resina, roja, EKP-5

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • EKP-1
  • EKP-5
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La alta resistencia se asegura mediante una disposición de costillas adecuada utilizando un material de resina con excelente resistencia al impacto y durabilidad.
· Tiene una estructura que resiste la penetración de agua o polvo, ya que las áreas donde la caja y su tapa se encuentran tienen una estructura doble y el área donde se sujeta el asa está separada de la caja.
[Aplicaciones]
· Almacenamiento de varias herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EKP-5

Número de Parte
EKP-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 385×202×140
Color de la caja Rojo Masa(g) 900 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 345
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 150 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 65 Trusco Code 395-7845
Material del cuerpo principal Copolímero (PP) Accesorio Bandeja interior Material de la bandeja interior Copolímero (PP)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EKP-5 de la serie Caja de herramientas - resistente al agua, resina, roja, EKP-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico