(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta larga (tipo delgado)

Alicates de punta larga (tipo delgado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo delgado con punta delgada.
· No se adjunta una cuchilla de corte.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSL-175N

Número de Parte
PSL-175N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 175
Primavera NA Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-7454
Masa(g) 130 Características Tipo delgado con punta delgada. Una cuchilla de corte no está conectada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSL-175N de la serie Alicates de punta larga (tipo delgado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico