(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates - punta larga, agarre ultra, PSL

Alicates - punta larga, agarre ultra, PSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La carga de corte se ha reducido en un 15% al cambiar la forma del cortador de alambre.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSL-150
PSL-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte: alambre duro
(mm)
Capacidad de corte: alambre blando
(mm)
Punta Forma E
(mm)
Punta Forma F
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165φ1.6φ2.02.53.5373-7438110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205φ1.8φ2.32.74.5373-7462190

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Primavera NA
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características La carga de corte se ha reducido en un 15% al cambiar la forma del cortador de alambre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico