(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de anillo de retención largos y rectos (para agujeros)

Alicates de anillo de retención largos y rectos (para agujeros)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte sellada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte.
· La garra larga es útil para ubicaciones estrechas y profundas.
[Aplicaciones]
· Alicates rectos de anillo elástico para agujeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCP-171LL

Número de Parte
SCP-171LL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 220
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 373-7799 Masa(g) 160
Características La parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. La garra larga es útil para ubicaciones estrechas y profundas. Especificaciones Con la primavera Rango de uso del anillo(mm) 10~11
Diámetro de la punta de la garra(mm) 1.2 Forma de garra Mandíbula recta

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCP-171LL de la serie Alicates de anillo de retención largos y rectos (para agujeros).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico