(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates rectos de anillo elástico (para agujeros)

Alicates rectos de anillo elástico (para agujeros)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte sellada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte.
· La garra puede ser reemplazada.
[Aplicaciones]
· Alicates rectos de anillo elástico para agujeros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCP-171
SCP-1715
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaños de anillo adecuados
(mm)
Trusco Code Diámetro de la punta de la garra
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19~30373-77722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12~13373-77811.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 185
Eje / agujero Para agujero Primavera Disponible Disponibilidad de reemplazo de la punta Disponible
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Masa(g) 200 Características La parte calafateada del cuerpo principal tiene menos oscilación y se abre y cierra con un resorte. La garra puede ser reemplazada.
Especificaciones Con la primavera Forma de garra Mandíbula recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico