(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - tipo extractor de tornillos, empuñadura acolchada, rojo, PSN-175

Alicates - tipo extractor de tornillos, empuñadura acolchada, rojo, PSN-175
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· A diferencia de los alicates tradicionales, tiene una forma y dientes que sujetan pequeños tornillos en la punta.
· Al usar la parte de la punta y girar el tornillo pequeño, es poco probable que se deslice, por lo que se puede girar con una fuerza de torsión más de 4 veces mayor que la de los alicates convencionales (en comparación con nuestros productos).
· Es posible usarlo en la dirección vertical que era difícil con los alicates comunes.
· Muy conveniente para quitar tornillos pequeños pelados u oxidados, o tornillos pequeños que tienen una forma especial.
[Aplicaciones]
· Aflojar tornillos pequeños

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PSN-175

Número de Parte
PSN-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 175
Primavera NA Espesor(mm) 9 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Trusco Code 395-7918 Masa(g) 160 Características A diferencia de los alicates tradicionales, tiene una forma y dientes que sujetan el pequeño tornillo en la punta. Al usar la parte de la punta y girar el tornillo pequeño, es difícil de deslizar, por lo que se puede girar con una fuerza de torsión más de 4 veces mayor que los alicates convencionales (en comparación con nuestros productos). Es posible usarlo en la dirección vertical que era difícil de usar con alicates comunes.
Ancho de agarre(mm) 47 Ancho de la punta(mm) 17 Tornillo compatible M2~M6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSN-175 de la serie Alicates - tipo extractor de tornillos, empuñadura acolchada, rojo, PSN-175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico