(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates combinados (con agarre suave)

Alicates combinados (con agarre suave)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño seguro que no hace daño a las manos incluso con el interruptor de boca ancha.
· La forma dentada de 3 pasos facilita la sujeción de objetos delgados y gruesos.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PJ-150
PJ-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
A
(mm)
Rendimiento de corte
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16342φ2.0373-7101200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20052φ2.6373-7128300

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Primavera NA
Espesor(mm) 11 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Diseño seguro que no hace daño a las manos incluso con el interruptor de boca ancha. La "forma de 3 pasos" dentada facilita la sujeción de objetos pequeños y anchos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico