(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas

Pinzas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NPN-150BW

Número de Parte
NPN-150BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 160
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2.3 Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) 1.8
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 423-4472 Masa(g) 200
Características La mayor obra maestra que reúne el marco de creación de KTC es Nepros. El enfriamiento secundario de la frecuencia fortalece la cuchilla. Para reducir el dolor debido a un fuerte agarre, se utiliza un agarre suave. Especificaciones Hoja redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NPN-150BW de la serie Pinzas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico