(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas de potencia (Números de pieza)

Pinzas de potencia
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza un dispositivo de aumento para facilitar el corte.
· Agarre suave que reduce la carga en la mano.
· Se aplica tratamiento térmico de alta frecuencia a la cuchilla.
· El extremo de agarre incluye una cadena de bolas para evitar la apertura.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DPP-165

Número de Parte
DPP-165
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 165
Primavera NA Capacidad de corte de alambre de cobre(mmø) 2.3 Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) 1.8
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 383-7505 Masa(g) 180
Características Se utiliza un dispositivo de aumento para facilitar el corte. Se proporciona un agarre suave que no carga la mano, y el extremo del agarre incluye una cadena de bolas para evitar la apertura. La porción de la cuchilla se trata con calor de inducción de alta frecuencia. Especificaciones Hoja redonda

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DPP-165 de la serie Pinzas de potencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico