(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Torx® en forma de T con mango de resina

Destornillador Torx® en forma de T con mango de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TD1T12
  • TD1T5
  • Destornillador Torx® en forma de T con mango de resina
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar.
· La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D1T-T20
D1T-T27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

383-7319
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

383-7351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 100 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Cuadrado Imán NA Eje a través NA
Reforzar Incluido Tipo de agarre Resina Longitud total(mm) 209
Masa(g) 130 Características Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar. La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico