(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador con mango de madera (pasante, con imán) (Números de pieza)

Destornillador con mango de madera (pasante, con imán)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • D12P2
  • D12M2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Agarre de madera natural que es fácil para las manos.
· El eje es redondo.
· El material del eje es Cr-V.
· La punta es magnética.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D12M2-6

Número de Parte
D12M2-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Mango de madera
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.95 Longitud total(mm) 230 Trusco Code 373-3475
Masa(g) 120 Características Empuñadura de madera natural, fácil de usar. El eje es redondo. El material del eje es Cr-V. Especificaciones Tipo de orificio pasante
Punta de cuchilla Con imán

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D12M2-6 de la serie Destornillador con mango de madera (pasante, con imán).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico