(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornilladores: empuñadura partida, cabeza plana, orificio pasante, FD

Destornilladores: empuñadura partida, cabeza plana, orificio pasante, FD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • FD-250
  • FPD-250
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un destornillador con mayor resistencia debido a un eje más largo y grueso, y una unión resistente entre el eje y el mango.
· El material del eje es SWRH62A.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FD-250

Número de Parte
FD-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 10 Longitud del eje L (mm) 150
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.2 Longitud total(mm) 275 Trusco Code 373-4331
Masa(g) 210 Características Un destornillador con una resistencia mejorada debido a un eje más grueso y largo, y una unión resistente entre el eje y el mango. El material del eje es SWRH62A. Especificaciones Tipo de orificio pasante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FD-250 de la serie Destornilladores: empuñadura partida, cabeza plana, orificio pasante, FD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico