(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de mango de resina largo (con rendimiento / imán)

Destornillador de mango de resina largo (con rendimiento / imán)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • D1M2
  • D1P2
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Empuñadura de resina cuadrada que facilita la aplicación de fuerza.
· Hay una parte hexagonal en la base del eje.
· El eje tiene forma hexagonal.
· El material del eje es Cr-V.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D1M2-530
D1M2-630
D1P2-130
D1P2-230
D1P2-330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-5.50.8400373-3556180
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-6.31410373-3572200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 1--400373-3629180
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Número 2--410373-3645200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 3--430373-3661310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del eje L (mm) 300 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán Disponible Eje a través Disponible Reforzar Incluido
Tipo de agarre Resina Características Empuñadura de resina cuadrada con la que se aplica fácilmente la fuerza. Hay una parte hexagonal en la base del eje. El eje es hexagonal. El material del eje es Cr-V. Especificaciones Tipo de orificio pasante
Punta de cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico