(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador con mango de resina (con rendimiento / imán) _con soporte

Destornillador con mango de resina (con rendimiento / imán) _con soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • D1M2-5
  • D1P2-1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Empuñadura de resina cuadrada que facilita la aplicación de fuerza.
· Hay una parte hexagonal en la base del eje.
· El eje tiene forma hexagonal.
· El material del eje es Cr-V.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D1M2-5
D1M2-6
D1M2-8
D1P2-1
D1P2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-5.5750.8170373-3548120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-6.31001210373-3564150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cabeza plana (-)-81501.2280373-3581250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Numero 1-75-170373-3611120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Phillips (+)Número 2-100-210373-3637150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Resina
Características Empuñadura de resina cuadrada con la que se aplica fácilmente la fuerza. Hay una parte hexagonal en la base del eje. El eje es hexagonal. El material del eje es Cr-V. Especificaciones Tipo de orificio pasante Punta de cuchilla Con imán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico