(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - Vasos para llave acodada de carraca

Llaves dinamométricas - Vasos para llave acodada de carraca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al usarlo en combinación con una llave de trinquete de 14 mm, tanto el diámetro exterior como la altura serán compactos, lo que permite un uso efectivo en un espacio pequeño.
· Dado que el zócalo tiene un orificio pasante, también se puede usar para pernos largos que sobresalen.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BZ14-08W
BZ14-14W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.08392-180817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.514392-184129

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Cabeza de trinquete Tipo de detalles Zócalo para cabeza compensada de trinquete
Cuerpo principal: opción Opción Aplicación Cabezal de repuesto para la serie GEK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico