(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra de extensión de llave de impacto

Barra de extensión de llave de impacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BEP3-075
BEP3-100
BEP4-075
BEP4-100
BEP4-150
BEP6-100
BEP6-150
BEP6-250
BEP8-150
BEP8-200
BEP8-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.575Cóncavo / Convexo 9.5308-0561100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5100Cóncavo / Convexo 9.5308-0579120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.775Cóncavo / Convexo 12.7308-0587180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7100Cóncavo / Convexo 12.7308-0595230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7150Cóncavo / Convexo 12.7308-0609300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1919100Cóncavo / Convexo 19308-0617490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1919150Cóncavo / Convexo 19308-0625680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1919250Cóncavo / Convexo 19308-06331070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.425.4150Cóncavo / Convexo 25.4308-06411065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.425.4200Cóncavo / Convexo 25.4308-06501380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.425.4250Cóncavo / Convexo 25.4308-06681750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para el impacto Forma del zócalo Tipo de articulación
Accesorio Pin, anillo Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. Un nuevo tipo de anillo permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico