(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo largo para llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado)

Zócalo largo para llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.
[Aplicaciones]
· Llave de vaso de impacto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP3LL-13TP
BP3LL-14TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13383-5332225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14383-5341250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Longitud total (dimensión L)(mm) 130 Accesorio Pin, anillo
Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Un nuevo tipo de anillo permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico