(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 25,4 mm)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 25,4 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP8-33P
BP8-46P
BP8-50P
BP8-65P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3370308-0161686
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4680308-02181130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5080308-02261273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6587308-02771926

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 25.4
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico