(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 19.0 mm)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción 19.0 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP6-17P
BP6-19P
BP6-21P
BP6-22P
BP6-23P
BP6-24P
BP6-26P
BP6-27P
BP6-28P
BP6-29P
BP6-30P
BP6-32P
BP6-35P
BP6-36P
BP6-38P
BP6-41P
BP6-46P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1751307-9716251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1951307-9724259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2151307-9732270
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2251307-9741274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2351307-9759277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2451.5307-9767284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2653307-9775299
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2753.5307-9783322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2854307-9791328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2954307-9805336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3055307-9813361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3256307-9821369
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3560.5307-9830633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3661307-9848672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3862307-9856704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4163307-9864764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665307-9872875

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Accesorio Pin, anillo Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico