(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado profundo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo delgado que se puede usar fácilmente en lugares estrechos.
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BP3L-14TP
BP3L-19TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14307-9317137
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19307-9333233

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Longitud total (dimensión L)(mm) 80 Accesorio Pin, anillo
Características Un tipo delgado que se puede usar fácilmente en espacios reducidos. El sistema AMBAC evita que el pasador se dispare durante el uso. El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico