(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado semi profundo)

Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado semi profundo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El sistema AMBAC evita que los pines se salgan durante el uso.
· El sistema PowerFit evita que los tornillos y tuercas se pelen.
· Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado.
· El nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BP3M-14TP

Número de Parte
BP3M-14TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para el impacto Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 14 Longitud total (dimensión L)(mm) 36
Trusco Code 359-7270 Masa(g) 64 Accesorio Pin, anillo
Características El sistema AMBAC se adopta para evitar que el pasador se salga durante el uso. PowerFit se adopta para evitar el desgaste de tuercas y tornillos. Se proporciona una indicación de tamaño fácil de ver junto con el grabado. Un nuevo tipo de anillo también permite que pasadores y anillos se instalen fácilmente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BP3M-14TP de la serie Dado de llave de impacto (ángulo de inserción de 9,5 mm / tipo delgado semi profundo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico