(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave cruzada de giro rápido (ángulo de inserción de 12.7 mm)

Llave cruzada de giro rápido (ángulo de inserción de 12.7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La empuñadura giratoria adjunta permite una operación de giro rápido de pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XH30

Número de Parte
XH30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Longitud total (dimensión L)(mm) 285 Ancho promedio(mm) 400 Trusco Code 395-8060
Masa(g) 1500 Características La empuñadura giratoria adjunta permite la operación de giro rápido de pernos y tuercas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XH30 de la serie Llave cruzada de giro rápido (ángulo de inserción de 12.7 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico