(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Opciones de llave de tubo: mango giratorio, uso general, BS/BSE/BSL

Opciones de llave de tubo: mango giratorio, uso general, BS/BSE/BSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BS40-500
  • BS6-1050
  • BS3E
  • BS4L
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diseño fuerte y largo permite una aplicación de fuerza más fácil.
· Utiliza una junta diseñada para un fácil manejo sin roturas.
· La altura de la cabeza se establece baja, y se mejora la trabajabilidad en lugares estrechos mediante la adopción de un nuevo mecanismo de articulación.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS2E
BS2L
BS3E
BS3L
BS4-780
BS4E
BS4L
BS6-1050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3150373-322090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3200373-3246110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5300307-5630410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5400307-5648510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7787373-32621500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7400307-5656700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7600307-56641100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191000344-82233700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Características El diseño fuerte / largo facilita la aplicación de la fuerza. Utiliza una junta diseñada para un fácil manejo sin roturas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico