(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Mango tipo trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza un engranaje con 72 dientes y tiene una alimentación de 5 °.
· Tamaño compacto que cabe en su palma, conveniente para sujetar / aflojar tornillos de diámetro pequeño.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BRG3

Número de Parte
BRG3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 27.5 El número de dientes(hoja) 72 Trusco Code 383-5502
Masa(g) 170 Características Cuenta con un engranaje con 72 dientes, el ángulo de alimentación es de 5 grados. Tamaño compacto que cabe en su palma, conveniente para sujetar / aflojar tornillos de diámetro pequeño. Diámetro externo(mm) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BRG3 de la serie Mango tipo trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico