(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de trinquete compacto (accionamiento cuadrado de 9,5 mm)

Mango de trinquete compacto (accionamiento cuadrado de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BRC3E
  • BRC3F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo de cabeza compacta. Óptimo para trabajar en espacios reducidos.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRC3E
BRC3F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-307-5559100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo compacto giratorio307-5575140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 125 El número de dientes(hoja) 36 Características Un tipo de cabeza compacta. Ideal para trabajar en lugares estrechos. Adopta engranajes de 36 dientes. También adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico