(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mango largo de trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Mango largo de trinquete (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BR3FL
  • BR3L
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo largo con un agarre largo. Ideal para trabajos que requieren grandes pares de apriete.
· Adopta engranajes de 36 dientes.
· Adopta un mecanismo de unión que evita la caída accidental del zócalo.
· Las garras de tipo integral reducen el grosor de la cabeza en un 20% del producto anterior y logran una cabeza compacta.
· Se adoptan 36 engranajes para lograr un ángulo de alimentación fino, y los engranajes están soportados por 2 patas de gallo para aumentar la resistencia en un 30% en comparación con los productos convencionales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR3FL
BR3L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Giratorio Tipo Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DisponibleTipo giratorio307-5541360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA-307-5524320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Mango de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 275 El número de dientes(hoja) 36 Características Es un tipo largo con un agarre largo. Ideal para trabajos en los que se aplica un gran par. Utiliza 36 engranajes. Adopta un mecanismo de unión que evita que el enchufe se caiga accidentalmente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico