(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Quick Spinner

Quick Spinner

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BE2-Q
  • BE3-Q
  • BE4-Q
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de accionamiento dedicada para una rotación rápida. Aún más efectivo cuando se usa en combinación con un trinquete o una barra de extensión. (Con carga ligera)
· La empuñadura tiene una pantalla de ángulo para que el ángulo de rotación sea fácil de ver.
· El agarre está hecho de resina y es ligero.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BE4-Q

Número de Parte
BE4-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Adaptador de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 12.7 Longitud total (dimensión L)(mm) 34.5
Ángulo de inserción(mm) Cóncavo / Convexo 12.7 Trusco Code 373-2797 Masa(g) 100
Características Una herramienta de accionamiento dedicada para una rotación rápida. Aún más efectivo cuando se usa en combinación con un trinquete o una barra de extensión. (Con cargas ligeras) La empuñadura tiene una pantalla de ángulo para que el ángulo de rotación sea fácil de ver. El agarre está hecho de resina y es liviano.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BE4-Q de la serie Quick Spinner.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico