(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación de nudillos flexibles (Números de pieza)

Articulación de nudillos flexibles

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BJF20
  • BJF30
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Mediante el sistema de doble rótula hexagonal, se ha realizado una rotación suave de 44 grados alrededor de la circunferencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BJF20
BJF30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.550Cóncavo / Convexo 9.5373-284386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.765Cóncavo / Convexo 12.7383-5286170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Artículo único Junta universal Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características Mediante el sistema de doble rótula hexagonal, se ha realizado una rotación suave de 44 grados alrededor de la circunferencia.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico