(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de extensión flexible

Barra de extensión flexible

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BES10-150
  • BES21-200
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Transmite la rotación cambiando su ángulo de operación y, por lo tanto, conveniente para trabajar en un área profunda.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BES21-200

Número de Parte
BES21-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 9.5 Longitud total (dimensión L)(mm) 200
Ángulo de inserción(mm) Cóncavo / Convexo 9.5 Trusco Code 373-2819 Masa(g) 110
Características Transmite la rotación cambiando su ángulo de operación y, por lo tanto, conveniente para trabajar en un área profunda.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BES21-200 de la serie Barra de extensión flexible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico