(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de extensión (tipo estándar)

Barra de extensión (tipo estándar)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tamaño de unidad cuadrada 6.3 (BE2-030, BE2-050, BE2-075, BE2-100, BE2-150, BE2-200, BE2-270, BE2-600)
  • Tamaño de unidad cuadrada 25.4 (BE50-200, BE50-400)
  • Tamaño de unidad cuadrada 9.5 (BE3-030, BE3-050, BE3-075, BE3-100, BE3-1000, BE3-150, BE3-200, BE3-270, BE3-600)
  • Tamaño de unidad cuadrada 12.7 (BE4-050, BE4-075, BE4-100, BE4-1000, BE4-150, BE4-200, BE4-270, BE4-600)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se han mejorado todos los aspectos de precisión y resistencia, incluida la precisión dimensional, la estabilidad de la variabilidad angular y el aumento del área de la sección transversal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BE2-030
BE2-050
BE2-075
BE2-100
BE2-150
BE2-200
BE2-270
BE2-600
BE3-030
BE3-050
BE3-075
BE3-100
BE3-1000
BE3-150
BE3-200
BE3-270
BE3-600
BE4-050
BE4-075
BE4-100
BE4-1000
BE4-150
BE4-200
BE4-270
BE4-600
BE40-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Ángulo de inserción
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.330Cóncavo / Convexo 6.3383-513817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.350Cóncavo / Convexo 6.3383-515427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.375Cóncavo / Convexo 6.3383-517138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.3100Cóncavo / Convexo 6.3383-519748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.3150Cóncavo / Convexo 6.3383-521970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.3200Cóncavo / Convexo 6.3383-523590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.3270Cóncavo / Convexo 6.3383-5251118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.36.3600Cóncavo / Convexo 6.3383-5278300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.530Cóncavo / Convexo 9.5307-580030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.550Cóncavo / Convexo 9.5307-581850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.575Cóncavo / Convexo 9.5307-582675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5100Cóncavo / Convexo 9.5307-583495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5990Cóncavo / Convexo 9.5307-5885700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5150Cóncavo / Convexo 9.5307-5842140
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.59.5200Cóncavo / Convexo 9.5307-5851190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5270Cóncavo / Convexo 9.5307-5869250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.59.5600Cóncavo / Convexo 9.5307-5877530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.712.750Cóncavo / Convexo 12.7307-598290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.775Cóncavo / Convexo 12.7307-5991140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7100Cóncavo / Convexo 12.7307-6008170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.71000Cóncavo / Convexo 12.7307-60591800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7150Cóncavo / Convexo 12.7307-6016250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7200Cóncavo / Convexo 12.7307-6024330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7270Cóncavo / Convexo 12.7307-6032440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.712.7600Cóncavo / Convexo 12.7307-60411050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1919200Cóncavo / Convexo 19344-8177800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Barra de extensión de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Tipo de articulación
Características Se han mejorado todos los aspectos de precisión y resistencia, incluida la precisión dimensional, la estabilidad de la variabilidad angular y el aumento del área de la sección transversal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico