(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe de punta Torx a prueba de manipulaciones en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Enchufe de punta Torx a prueba de manipulaciones en forma de T (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo Torx a prueba de manipulaciones en forma de T / tipo estándar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-T20H
BT3-T25H
BT3-T27H
BT3-T30H
BT3-T40H
BT3-T45H
BT3-T50H
BT3-T55H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Nominal No. Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.8466T20307-865544
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.4066T25307-866344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.9666T27307-867145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.4966T30307-868045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.6071T40307-869863
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.7771T45307-870165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.7971T50307-871065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.1776T55307-8728119

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Broca hexagonal Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo estándar en forma de T, a prueba de manipulaciones. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico