(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo profundo (tipo hexagonal / unidad cuadrada de 9,5 mm)

Zócalo profundo (tipo hexagonal / unidad cuadrada de 9,5 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Enchufe de un solo artículo
· Usar: Manual de operación
· Forma del zócalo: Hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el vaso profundo (tipo hexagonal/impulsor cuadrado de 9,5 mm), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NB3L-14

Número de Parte
NB3L-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 14 Longitud total (dimensión L)(mm) 60
Trusco Code 395-2487 Masa(g) 70 Características La mayor obra maestra que reúne el marco de creación de KTC es la Kyoto Machine Tool. Utiliza N Power Fit para agrandar la superficie de contacto, reduciendo la concentración de tensión en la parte delgada, que es suave con los tornillos y tuercas, y evita el deslizamiento.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NB3L-14 de la serie Zócalo profundo (tipo hexagonal / unidad cuadrada de 9,5 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico