(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 6.3 mm, con soporte de llave)

Juego de llaves de vaso Torx en forma de T (ángulo de inserción de 6.3 mm, con soporte de llave)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBT2L09T
TBT209T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Tipo Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT2-T6L・T8L・T9L・T10L・T15L・T20L・T25L・T27L・T30LLargo383-9508550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

BT2-T6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30Estándar383-9443390

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Forma del zócalo Broca hexagonal Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 2.3 / 4.40 / 5.49 / 3.84 / 2.48 / 2.72 / 4.96 / 3.26 / 1.65 Establecer contenido (elementos) 9
Accesorio Titular del zócalo Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico