(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Destornillador

Destornillador

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BT2-1P
  • BT2-6M
  • BT3-6M、BT4-6M
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-2P
BT3-6M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del zócalo Punta de cuchilla Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)+ Número 2307-8116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-6307-8132

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Longitud total (dimensión L)(mm) 66 Masa(g) 45 Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico