(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo de punta hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm)

Zócalo de punta hexagonal (ángulo de inserción de 9,5 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los bits del tipo de enchufe se pueden reemplazar.
· Tipo estándar.
· El lado del ángulo de inserción utiliza una forma Power Fit para evitar la concentración de tensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BT3-03
BT3-04
BT3-05
BT3-06
BT3-07
BT3-08
BT3-09
BT3-10
BT3-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361307-755143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461307-756043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

566307-757846
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666307-758646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

771307-759465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

871307-760865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

973307-761676
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073307-762476
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1276307-7632121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Características Las brocas de tipo enchufe se pueden reemplazar. Tipo estándar. El lado del ángulo de inserción utiliza una forma de ajuste eléctrico para evitar la concentración de tensiones.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico