(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de espárragos (accionamiento cuadrado de 12,7 mm) (Números de pieza)

Extractor de espárragos (accionamiento cuadrado de 12,7 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar para apretar o aflojar el perno de fijación (también se puede usar para barras redondas).
· Con tres rodillos que pueden agarrarse al perno desde 4 direcciones, se puede realizar un trabajo estable.
· Con el centro atravesado, el cuerpo de la llave también permite el uso con espárragos largos. (Al usar una llave offset, etc.)
[Aplicaciones]
· Removedor para espárragos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSR35-8
BSR35-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (dimensión L)
(mm)
Diámetro aplicable
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

658383-5570150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7510383-5537220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo Tornillo Características Se puede usar para apretar o aflojar el accesorio del perno de espárrago (se puede usar para barras redondas). Con tres rodillos que pueden agarrarse al perno desde 5 direcciones, se puede hacer un trabajo estable. Con el centro atravesado, el cuerpo de la llave también permite el uso con espárragos largos. (Al usar una llave offset, etc.)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico